??
Download modelli CAD
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
BALLUFF BCC M425-0000-1A-012-PX6234-150
HELP_VARIABLE
Azienda
Balluff
Descrizione
Cavi di collegamento
Lista materiale
BALLUFF BCC M425-0000-1A-012-PX6234-150
VERF
Disponibilità
disponibile
BC
Codice d'ordine
BCC0E4A
TC
descrizione
BCC M425-0000-1A-012-PX6234-150
PX
Vista prodotto
50661_01
ICON
TRAFFIC
numero di costumi
85444290
TECH
Dettagli tecnici
Tech. Detail
DESCRIPT
Description
Connection = M12x1-Female, angled, 5-pin, A-coded, Interface = NAMUR, Cable = PUR Blue, 15 m, Number of conductors = 2, Conductor cross-section = 0.34 mm², Cable temperature, fixed routing = -25...80 °C, Cable temperature, flexible routing = -5...80 °C, Operating voltage Ub = 250 VDC / 250 VAC, Rated current (40 °C) = 4.0 A, IP rating = IP67, IP68, IP69K, Approval/Conformity = CE, cULus, WEEE
CAE
Anteprime
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.
Codice